Osłona czołowa, dolna, zamknięta do VX

Nr kat.: SV 9682348

Jako dolne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9682348
Wersja
Zamknięty
Opis produktu
Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Osłona przednia
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,33 kg
Masa brutto
4,897 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177929845
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa do VX, dolna, IP 54, szerokość x wysokość: 800x300 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi