Do montażu wsporników szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9640080
- Wersja
- do mocowania w obszarze dachowym/podłogowym
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 100 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), odstęp między osiami szyn 100 mm, do montażu obszarze dachowym/podłogowym TS (gł.: 600 mm)
- Atesty
- UL + C-UL (listed)