Do montażu wsporników szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9640150
- Wersja
- do montażu w części tylnej pośrodku (185 mm)
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
185 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,278 kg
- Masa brutto
- 2,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177266452
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), odstęp między osiami szyn 185 mm, do montażu w TS w części tylnej przy wejściu