Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2020
- Nr kat.:
- SV 9650098
- Wersja
- do montażu w części tylnej na dole / na górze
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 150 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 3200
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,216 kg
- Masa brutto
- 4,415 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), odstęp między osiami szyn 150 mm, do montażu w części tylnej TS (na górze / na dole)
- Atesty
- UL + C-UL (listed)