Do montażu wsporników szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9674102
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 1-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,7 kg
- Masa brutto
- 0,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177606364
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60)