Do montażu wsporników szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9674154
- Wersja
- do montażu w części tylnej pośrodku (185 mm)
- Zastosowania
- Do montażu wspornika szyn zbiorczych
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
185 mm - Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 100
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,698 kg
- Masa brutto
- 2,897 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177626546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), odstęp między osiami szyn 185 mm, do montażu w części tylnej przy wejściu (gł.:
- Atesty
- CSA + CSAus