Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu.
- Nr kat.:
- SZ 2568500
- Opis produktu
- Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
- Korzyści
- Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia
- O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
- Przekrój
- 16 mm²
- Przyłącze
- M8 – M8
- Możliwości montażu
- Możliwości podłączenia AX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8
- Możliwości podłączenia VX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8, ściana boczna M8, płyta podłogowa M8
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
- Wymiary
- Długość: 600 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,515 kg
- Masa brutto
- 0,518 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177995307
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Opis produktu
- SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dług.: 600 mm