Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8100742
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Montaż równo z ramą szafy. Dzięki dodatkowym uchwytom montażowym istnieje możliwość zastosowania przy zainstalowanej płycie montażowej oraz przygotowana do indywidualnego skrócenia.
- Korzyści
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 szyny montażowe chassis
4 uchwyty montażowe
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- W VX na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
- W VX SE na pionowym profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Między dwoma szynami chassis na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej
- null
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
szerokości/głębokości: 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,998 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna montażowa chassis 23 x 64mm do VX, do szer. x gł.: 600 mm