Szyna montażowa chassis 23 x 64 mm do VX, VX SE

Nr kat.: VX 8100743

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.

Nr kat.:
VX 8100743
Opis produktu
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej. Montaż równo z ramą szafy. Dzięki dodatkowym uchwytom montażowym istnieje możliwość zastosowania przy zainstalowanej płycie montażowej oraz przygotowana do indywidualnego skrócenia.
Korzyści
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
2 szyny montażowe chassis
4 uchwyty montażowe
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
W VX na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
W VX SE na pionowym profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
Między dwoma szynami chassis na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej
null
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,454 kg
Masa brutto
1,92 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177924512
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna montażowa chassis 23 x 64mm do VX, do szer. x gł.: 800 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure