- Numer artykułu:
- VX 8617.120
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o szerokości/wysokości 500 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy podłogowej
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
- Możliwości zabudowy CX
- W dolnej części pulpitu w obudowie o głębokości 500 mm
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości / głębokości 600 mm przy montażu na elementach narożnych cokołu
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
AX
AX tworzywo sztuczne
Suitable for width or height or depth: 500 mm
- Pasujący do
- System cokołów VX
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177829121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 500 mm