- Nr kat.:
- VX 8617170
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o wysokości 1400 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy podłogowej
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 5,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 1400 mm