Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
- Nr kat.:
- VX 8617190
- Opis produktu
- Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
- Korzyści
- Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
- Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
- Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości 1800 mm do osłon cokołu, w połączeniu z kątownikiem instalacyjnym cokołów
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Pasujący do
- System cokołów VX
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 7,2 kg
- Masa brutto
- 7,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 1800 mm