Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Nr kat.: VX 8617200

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.

Nr kat.:
VX 8617200
Opis produktu
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
Korzyści
Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
7,56 kg
Masa brutto
8,62 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177829206
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 2000 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure