Do osłony wolnych powierzchni montażowych, osłona plombowana.
- Nr kat.:
- SV 9666063
- Opis produktu
- Do osłony wolnych powierzchni montażowych. Osłona plombowana.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 450 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,13 kg
- Masa brutto
- 2,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177675995
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Moduł zabezpieczenia przed dotykiem (ISV), 3 BE (750 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi