Moduł płyt montażowych

Nr kat.: SV 9666090

Z płytą montażową, osłona plombowana.

Nr kat.:
SV 9666090
Opis produktu
Możliwa głębokość montażowa 105 – 140 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał
Osłona: Polistyren
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
188 mm x 266 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,67 kg
Masa brutto
1,72 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Opis produktu
SV Moduł płyt montażowych (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), Płyta montażowa SxW: 188x226 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi