Do wmontowania zacisków szeregowych, rozłączników itp. Z szynami nośnymi 35/15 mm. Osłona plombowana.
- Nr kat.:
- SV 9666180
- Opis produktu
- Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy. Regulowane w siatce wymiarowej 25 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 450 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Liczba szyn nośnych 35/15
- 3
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,55 kg
- Masa brutto
- 1,557 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676145
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis produktu
- SV Moduł szyn nośnych urządzeń (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), 3 szyny nośne
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi