Do mocowania urządzeń montowanych szeregowo, osłona plombowana.
- Nr kat.:
- SV 9666293
- Opis produktu
- Do mocowania aparatury modułowej. Z szynami nośnymi 35 x 15 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Osłona: Polistyren - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 300 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Maks. jednostki podziału 18 mm: 72 - Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 2
- Ilość otworów
- 6
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,45 kg
- Masa brutto
- 2,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177676282
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Opis produktu
- SV Moduł urządzeń montowanych szeregowo (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm), 6 x 12 jedn. podziału
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi