Moduł urządzeń montowanych szeregowo

Nr kat.: SV 9666300

Do mocowania urządzeń montowanych szeregowo, osłona plombowana.

Nr kat.:
SV 9666300
Opis produktu
Do mocowania aparatury modułowej. Z szynami nośnymi 35 x 15 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał
Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Osłona: Polistyren
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 450 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Maks. jednostki podziału 18 mm: 72
Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
3
Ilość otworów
6
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,03 kg
Masa brutto
2,04 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Opis produktu
SV Moduł urządzeń montowanych szeregowo (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x 12 jedn. podziału
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi