Odpowiedni do zamocowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH do montażu na płycie, osłona plombowana.
- Nr kat.:
- SV 9666380
- Opis produktu
- Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH do zabudowy na płycie montażowej. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Belka nośna: Blacha stalowa - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- W przypadku zastosowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH, 2 x rozm. 2 (9344.210/.230/.250) lub 1 x rozm. 3 (9344.310/.330/.350) jako kompletny moduł instalacyjny należy zastosować poprzeczkę 9666.420 i moduł zabezpieczenia przed dotykiem 9666.060
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2 - Do rozmiaru
- 2 x Gr. 00
- Pasuje do nr kat.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,74 kg
- Masa brutto
- 0,852 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676343
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
- SV Moduł rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), do 2 x rozm. 00
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi