Do zamocowania popularnych wyłączników mocy do 250 A lub 630 A.
- Nr kat.:
- SV 9666440
- Opis produktu
- Odpowiednie do zamocowania powszechnych na rynku wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens. Osłona plombowana.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 450 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Pasuje do producenta (typu)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,53 kg
- Masa brutto
- 2,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
- SV moduł wyłączników mocy (ISV), 2 jedn.szer. (500 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi