Do zamykania nieużywanych wycięć na urządzenia w modułach urządzeń montowanych szeregowo.
- Nr kat.:
- SV 9666650
- Opis produktu
- Do zasłonięcia wolnych przestrzeni w module urządzeń montowanych szeregowo, maks. 12 jednostek częściowych (12 x 18 mm), podział możliwy co 9 mm.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,124 kg
- Numer taryfy celnej
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Opis produktu
- SV Listwy zakrywające (ISV), do modułu urządzeń montowanych szeregowo
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi