Zaślepki do modułu szyn zbiorczych

Nr kat.: SV 9666660

Do zamykania nieużywanych wycięć.

Nr kat.:
SV 9666660
Opis produktu
Do zasłonięcia nieużywanych wycięć. Szerokość: 16 – 34 mm, zmienna.
Materiał
Polipropylen
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Szerokość: 34 mm
Pasuje do nr kat.
9666.520
9666.530
9666.533
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,29 kg
Masa brutto
0,304 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Zaślepka (ISV), szer.: 16-34 mm, zmienna
Dokumentacja
Instrukcja obsługi