Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie VX/TS.
- Nr kat.:
- SV 9666724
- Opis produktu
- Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 4
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Profil poprzeczny (ISV), 4 BE (1000 mm), do TS, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi