Do przesunięcia pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem.
- Nr kat.:
- SV 9666680
- Opis produktu
- Do zwiększenia głębokości pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem. Umożliwia nieograniczone podłączenie szynowego rozłącznika bezpiecznikowego NH rozm. 00 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm).
- Materiał
- Polistyren
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 z pokrywami i ramą podwyższającą w połączeniu z innymi urządzeniami jest niemożliwe
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,345 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Rama podwyższająca (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi