Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie VX/TS/SE.
- Nr kat.:
- SV 9666705
- Opis produktu
- Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary
- Wysokość: 750 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 5
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,76 kg
- Masa brutto
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177691513
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Profil montażowy (ISV), 5 U (750 mm), do TS, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi