Do przyłączenia przewodów miedzianych i aluminiowych oraz warstwowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 9666340
- Opis produktu
- Do przyłączenia przewodów miedzianych i aluminiowych. Do warstwowych szyn miedzianych lub jedno- lub wielożyłowych przewodów z zaciśniętą tulejką końcówki.
- Materiał
- Duroplastyczne tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zasłonięcia bloku przyłączeniowego zaciskowego potrzebny jest moduł zabezpieczenia przed dotykiem 9666.020
- Prąd znamionowy maksymalny
- 250 A
- Liczba biegunów
- 5-bieg.
- Przyłącze kabli okrągłych
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 17 x 21 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,013 kg
- Masa brutto
- 3,213 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Blok przyłączeniowy (ISV), 250 A, 690 V, 5-bieg., przyłącze przewodów okrągłych, 1x16-150/2x16-70 mm², Pole zacisku SxW: 17x21 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions