Do mocowania szyn zbiorczych N i PE. Osłona plombowana.
- Nr kat.:
- SV 9666603
- Opis produktu
- Do mocowania szyn zbiorczych 12 x 5/10, 20 x 5/10 oraz 30 x 5/10 mm dla N i PE. Osłona przystosowana do plombowania.
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 300 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2 - Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,78 kg
- Masa brutto
- 2,88 kg
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177676503
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Opis produktu
- SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentacja
- Further instructions
- Safety instructions