Moduł szyn zbiorczych do komponentów bezpiecznikowych

Nr kat.: SV 9666520

Do mocowania szynowych podstaw bezpiecznikowych i rozłączników bezpiecznikowych NH.

Nr kat.:
SV 9666520
Opis produktu
Do montażu szynowych podstaw bezpiecznikowych E18, E27, E33 i D-Switch oraz rozłączników NH rozm. 000 i rozm. 00 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm)
Materiał
Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Pasuje do nr kat.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
Pasuje do szyn zbiorczych
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,73 kg
Masa brutto
0,76 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Opis produktu
SV Moduł szyn zbiorczych (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Further instructions
Safety instructions