Do mocowania szynowych podstaw bezpiecznikowych i rozłączników bezpiecznikowych NH.
- Nr kat.:
- SV 9666530
- Opis produktu
- Do montażu szynowych podstaw bezpiecznikowych E18, E27, E33 i D-Switch oraz rozłączników NH rozm. 000 i rozm. 00 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm)
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 300 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2 - Pasuje do nr kat.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 1,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676411
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Opis produktu
- SV Moduł szyn zbiorczych (ISV), 2 BE (500 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions