Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 2/3 do zabudowy płyt montażowych.
- Nr kat.:
- SV 9666420
- Opis produktu
- Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH do zabudowy na płycie montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W przypadku zastosowania poprzeczki wymagany jest dodatkowo moduł zabezpieczenia przed dotykiem 9666.060
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 450 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Pasuje do nr kat.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,5 kg
- Masa brutto
- 1,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Poprzeczka (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), do bezpiecznikowego rozłącznika mocy rozm. 2/3
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi