Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
- Nr kat.:
- SV 9666580
- Opis produktu
- Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
- Materiał
- Osłona: Polistyren
Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE.
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 450 mm - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3 - Do rozmiaru
- 6 x Gr. 00
- Pasuje do nr kat.
- 9346.020
- 9346.030
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 x 10 mm
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 100 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,3 kg
- Masa brutto
- 2,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177676466
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Opis produktu
- SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), do 6 x rozm. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions