Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie AX/AE.
- Nr kat.:
- SV 9666756
- Opis produktu
- Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary
- Wysokość: 900 mm
- Wielkość montażowa
- Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 6
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,034 kg
- Masa brutto
- 1,234 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177679948
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Profil montażowy (ISV), 6 U (900 mm), do AE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi