Zestaw montażowy ISV do VX

Nr kat.: SV 9666902

Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafach VX.

Nr kat.:
SV 9666902
Opis produktu
Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafie.
Materiał
Uchwyt montażowy stelażu: blacha stalowa, ocynkowana
Zabezpieczenie przed dotykiem: blacha stalowa, lakierowana
Zabezpieczenie przed dotykiem, boczne: PCV
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy stelażu
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wraz z zestawem montażowym
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 12
Pasuje do nr kat.
8452.000
8604.000
8606.000
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm
500 mm
600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,7 kg
Masa brutto
7,4 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
Zestaw montażowy ISV do VX, 2 jednostki szer. (500 mm), 12 jednostki wys. (1800 mm), szer. x wys.: 600x2000 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi