Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafach VX.
- Nr kat.:
- SV 9666932
- Opis produktu
- Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafie.
- Materiał
- Uchwyt montażowy stelażu: blacha stalowa, ocynkowana
Zabezpieczenie przed dotykiem: blacha stalowa, lakierowana
Zabezpieczenie przed dotykiem, boczne: PCV - Zakres dostawy
- Uchwyt montażowy stelażu
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wraz z zestawem montażowym - Wielkość montażowa
- Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 11 - Pasuje do nr kat.
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
500 mm
600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,6 kg
- Masa brutto
- 7 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- Zestaw montażowy ISV do VX, 2 jednostki szer. (500 mm), 11 jednostki wys. (1650 mm), szer. x wys.: 600x1800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi