Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do wewnętrznego podziału

Nr kat.: SV 9673041

Boczna ściana działowa do tworzenia przestrzeni funkcjonalnej, mocowana w otworach siatki TS.

Nr kat.:
SV 9673041
Opis produktu
Boczna ściana działowa do tworzenia przestrzeni funkcjonalnej, mocowana w otworach siatki TS. Przygotowany do zawieszania kątowników montażowych dla oddzielacza powierzchni funkcjonalnej lub płyt montażowych. Dwa układy otworów TS umożliwiają zastosowanie innych akcesoriów TS. Dzięki modułom ściany bocznej umożliwiającym redukcję głębokości zabudowy oraz konstrukcji przy użyciu szyn montażowych 17 x 17 mm można utworzyć w szafie wolną przestrzeń służącą przykładowo do przeprowadzenia szyn zbiorczych bądź okablowania.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
For compartment depth
400 mm
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
2,22 kg
Masa brutto
2,276 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177704817
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do wewnętrznego podziału, wys.: 100 mm, dla gł.: 400 mm