Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9673065
- Opis produktu
- Boczna ściana działowa do tworzenia przestrzeni funkcjonalnej, mocowana w otworach siatki TS. Przygotowany do zawieszania kątowników montażowych dla oddzielacza powierzchni funkcjonalnej lub płyt montażowych. Dwa układy otworów TS umożliwiają zastosowanie innych akcesoriów TS. Dzięki modułom ściany bocznej umożliwiającym redukcję głębokości zabudowy oraz konstrukcji przy użyciu szyn montażowych 17 x 17 mm można utworzyć w szafie wolną przestrzeń służącą przykładowo do przeprowadzenia szyn zbiorczych bądź okablowania.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For compartment depth
- 600 mm
- Wymiary
- Wysokość: 150 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 5,034 kg
- Masa brutto
- 5,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177543348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do wewnętrznego podziału, wys.: 150 mm, dla gł.: 600 mm