Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do przestrzeni przyłącza kabli

Nr kat.: SV 9673089

Do montażu systemu szynowego przyłącza kablowego Maxi-PLS.

Nr kat.:
SV 9673089
Opis produktu
Do montażu systemu szynowego przyłącza kablowego Maxi-PLS.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Wymiary
Wysokość: 450 mm
Pasujący do
Głębokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
11,4 kg
Masa brutto
12 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do wewnętrznego podziału, wys.: 450 mm, dla gł.: 800 mm
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne