Może być mocowany na ramie TS, na module ściany bocznej lub pomiędzy profilem ramowym i konstrukcją pomocniczą, umożliwia wsuwanie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
- Nr kat.:
- SV 9673408
- Opis produktu
- Mocowanie wspornika montażowego odbywa się na ramie TS, module ściany bocznej lub między profilem ramy a konstrukcją pomocniczą. Przygotowane otwory montażowe umożliwiają wsunięcie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For compartment depth
- 800 mm
- Długość
- 752 mm
- Wymiary
- Długość: 752 mm
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 4,88 kg
- Masa brutto
- 5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik montażowy, dł.: 752 mm, do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej