Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
Kątownik montażowy do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej i szyny nośnej wyłączników mocy
Nr kat.: SV 9673426
Jest mocowany na module ściany bocznej, na górnej płaszczyźnie można zamocować szynę nośną wyłącznika mocy, umożliwia wsuwanie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
- Nr kat.:
- SV 9673426
- Opis produktu
- Mocowanie wspornika montażowego odbywa się na module ściany bocznej. Przygotowane otwory montażowe umożliwiają wsunięcie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej. W wyższej płaszczyźnie można zamocować szynę nośną wyłączników mocy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For compartment depth
- 600 mm
- Długość
- 552 mm
- Wymiary
- Długość: 552 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,786 kg
- Masa brutto
- 1,986 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik montażowy, dł.: 552 mm, do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej i szyny nośnej wyłączników mocy