Szyna nośna wyłączników mocy

Nr kat.: SV 9673004

Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9673004
Opis produktu
Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
351 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe oraz szyna nośna wyłączników mocy.
Wymiary
Długość: 351 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi