Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.
- Nr kat.:
- SV 9673006
- Opis produktu
- Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 551 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe oraz szyna nośna wyłączników mocy.
- Wymiary
- Długość: 551 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,826 kg
- Masa brutto
- 3,026 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Szyna nośna wyłączników mocy, dł.: 551 mm, do szaf TS 600 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi