Szyna nośna wyłączników mocy

Nr kat.: SV 9673008

Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9673008
Opis produktu
Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
751 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe oraz szyna nośna wyłączników mocy.
Wymiary
Długość: 751 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,698 kg
Masa brutto
4,18 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Szyna nośna wyłączników mocy, dł.: 751 mm, do szaf TS 800 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne