Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9673443

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9673443
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu
Do poziomego podziału przestrzeni do zabudowy. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
Materiał
Blacha stalowa, 1,25 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
For compartment depth
400 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
Wymiary
Szerokość: 306 mm
Głębokość: 370 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
4,4 kg
Masa brutto
4,42 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177704756
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 306x370 mm, do szaf TS (szer.: 400 mm)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne