Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9673448

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9673448
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu
Do poziomego podziału przestrzeni do zabudowy. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
Materiał
Blacha stalowa, 1,25 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
For compartment depth
800 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
Wymiary
Szerokość: 306 mm
Głębokość: 788 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
8,8 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 306x788 mm, do szaf TS (szer.: 400 mm)