Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9673485

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9673485
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu
Do poziomego podziału przestrzeni do zabudowy. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
Materiał
Blacha stalowa, 1,25 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
For compartment depth
600 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
Wymiary
Szerokość: 706 mm
Głębokość: 588 mm
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
15,08 kg
Masa brutto
15,872 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543614
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 706x588 mm, do szaf TS (szer.: 800 mm)