Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej z przeprowadzeniem dla pionowych systemów szyn zbiorczych

Nr kat.: SV 9673456

Do poziomego oddzielenia przestrzeni funkcjonalnych z pionowymi szynami zbiorczymi.

Nr kat.:
SV 9673456
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu
Do poziomego oddzielenia przestrzeni jednostek funkcyjnych z pionowymi szynami zbiorczymi. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
Materiał
Blacha stalowa, 1,25 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Wycięcie montażowe
Szerokość:412 mm
Głębokość:201 mm
For compartment depth
600 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
Wymiary
Szerokość: 506 mm
Głębokość: 588 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
7,976 kg
Masa brutto
8,395 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 506x588 mm, do szaf TS (szer.: 600 mm), z prowadzeniem szyn zbiorczych
Karty produktów
Szczegóły techniczne