Płyta kołnierzowa do oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z prowadzeniem okablowania

Nr kat.: SV 9673504

Do zakrywania przepustów.

Nr kat.:
SV 9673504
Opis produktu
Do zakrycia przepustów.
Materiał
ABS PMMA
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 223,5 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,996 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Gland plate, WH: 250x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 400 mm)