Płyta kołnierzowa do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Nr kat.: SV 9673192

Do zamykania wpustów kablowych.

Nr kat.:
SV 9673192
Opis produktu
Do zasłonięcia wprowadzeń kabli.
Materiał
PCV, 3 mm
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7004
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
For side panel module height
200 mm
600 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,65 kg
Masa brutto
0,8 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta kołnierzowa, SxW: 113x152,5 mm, do oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z prowadzeniem okablowania, (wys.: 200/600 mm)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne