Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9673193
- Opis produktu
- Do zasłonięcia wprowadzeń kabli.
- Materiał
- PCV, 3 mm
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7004
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For side panel module height
- 300 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,652 kg
- Masa brutto
- 0,655 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta kołnierzowa, SxW: 213x152,5 mm, do oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z prowadzeniem okablowania, (wys.: 300 mm)