Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.
- Nr kat.:
- SV 9673648
- Wersja
- bez prowadzenia
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 800 mm
- Wymiary
- Szerokość: 302 mm
Wysokość: 793 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,941 kg
- Masa brutto
- 7,306 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177562752
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta montażu częściowego, SxW: 302x793 mm, do szaf TS (szer.: 400 mm)